Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23310.0050 |
23310.0051 |
23310.0052 |
23310.0053 |
23310.0054 |
23310.0055 |
23310.0056 |
23310.0057 |
23310.0058 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Profilo leva con manopola | Raggio di rotazione R (mm) | System | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Forma a T | Leva singola | 108 | - | 70 | 50 | 15 | 73 - 93 | 20 | |||
239.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo L | - | - | V70 | 70 | 50 | 15 | 73 - 93 | 20 | |||
317.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Forma a T | Leva singola | - | - | 70 | 50 | 15 | 73 - 93 | 20 | |||
277.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | Forma a T | Leva singola | 108 | - | 98 | 68 | 15 | 91 - 121 | 30 | |||
239.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo L | - | - | V70 | 98 | 68 | 15 | 91 - 121 | 30 | |||
317.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | Forma a T | Leva singola | - | - | 98 | 68 | 15 | 91 - 121 | 30 | |||
289.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | Forma a T | Leva singola | 108 | - | 135 | 95 | 22 | 118 - 158 | 40 | |||
248.13 € | 1 | 4 giorni | 10 | Profilo L | - | - | V70 | 135 | 95 | 22 | 118 - 158 | 40 | |||
328.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | Forma a T | Leva singola | - | - | 135 | 95 | 22 | 118 - 158 | 40 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di montaggio | Maschiati | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Triferro |
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | 12 | Inner Parts Material | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | d(mm) | 40 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Profilo leva con manopola
Raggio di rotazione R(mm)
System
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
s(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali