• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Impugnature a leva, DIN 99 / Inclinata con

Impugnature a leva, DIN 99 / Inclinata con
[Caratteristiche] Parti operative. [Materieli] Acciaio, rivestimento in ossido nero/acciaio inossidabile 1.4305 (corrispondente a SUS303), sabbiato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24470.0105
24470.0106
24470.0108
24470.0110
24470.0112
24470.0116
24470.0120
24470.0206
24470.0208
24470.0210
24470.0305
24470.0306
24470.0308
24470.0310
24470.0312
24470.0316
24470.0320
24470.0405
24470.0406
24470.0408
24470.0410
24470.0412
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Inner Parts Material d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
a
(mm)
l2
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
form

6.10 €

1 2 giorni 10Profilo LForo rotondo48AcciaioTriferro650Steel, blackened86124~ 48~ 9.5~ 24L

6.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10Profilo LForo rotondo60AcciaioTriferro863Steel, blackened108165~ 60~ 12~ 30.5L

7.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10Profilo LForo rotondo76AcciaioTriferro1080Steel, blackened1310206~ 76~ 14.5~ 38L

10.60 €

1 2 giorni 10Profilo LForo rotondo95AcciaioTriferro12100Steel, blackened1612257.5~ 95~ 18.5~ 47L

18.62 €

1 2 giorni 10Profilo LForo rotondo119AcciaioTriferro16125Steel, blackened20163210~ 119~ 24~ 59.5L

30.04 €

1 2 giorni 10Profilo LForo rotondo152AcciaioTriferro20160Steel, blackened25204012.5~ 152~ 30~ 75.7L

57.08 €

1 2 giorni 10Profilo LForo rotondo190AcciaioTriferro24200Steel, blackened32245018~ 190~ 40~ 97L

10.20 €

1 2 giorni 10Profilo LForo rotondo60Acciaio inoxAltro863Stainless steel 1.4305, dull blasted108165~ 60~ 12~ 30.5-

13.97 €

1 2 giorni 10Profilo LForo rotondo76Acciaio inoxAltro1080Stainless steel 1.4305, dull blasted1310206~ 76~ 14.5~ 38-

21.80 €

1 2 giorni 10Profilo LForo rotondo95Acciaio inoxAltro12100Stainless steel 1.4305, dull blasted1612257.5~ 95~ 18.5~ 47-

6.04 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroMaschiati48AcciaioTriferro650Steel, blackened8M6124~ 48~ 9.5~ 24N

6.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroMaschiati60AcciaioTriferro863Steel, blackened10M8165~ 60~ 12.5~ 30.5N

7.37 €

1 2 giorni 10AltroMaschiati76AcciaioTriferro1080Steel, blackened13M10206~ 76~ 15~ 38N

10.60 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroMaschiati95AcciaioTriferro12100Steel, blackened16M12257.5~ 95~ 19~ 47N

18.62 €

1 2 giorni 10AltroMaschiati119AcciaioTriferro16125Steel, blackened20M163210~ 119~ 25~ 59.5N

30.04 €

1 2 giorni 10AltroMaschiati152AcciaioTriferro20160Steel, blackened25M204012.5~ 152~ 31~ 75.7N

56.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroMaschiati190AcciaioTriferro24200Steel, blackened32M245018~ 190~ 41~ 97N

8.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10AltroMaschiati48Acciaio inoxAltro650Stainless steel 1.4305, dull blasted8M6124~ 48~ 9.5~ 24-

10.20 €

1 2 giorni 10AltroMaschiati60Acciaio inoxAltro863Stainless steel 1.4305, dull blasted10M8165~ 60~ 12.5~ 30.5-

13.97 €

1 2 giorni 10AltroMaschiati76Acciaio inoxAltro1080Stainless steel 1.4305, dull blasted13M10206~ 76~ 15~ 38-

21.80 €

1 2 giorni 10AltroMaschiati95Acciaio inoxAltro12100Stainless steel 1.4305, dull blasted16M12257.5~ 95~ 19~ 47-

34.98 €

1 2 giorni 10AltroMaschiati119Acciaio inoxAltro16125Stainless steel 1.4305, dull blasted20M163210~ 119~ 25~ 59.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo leva con manopola Leva singola

Supporto tecnico