• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Leve a eccentrico, con perno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23390.0408
23390.0410
23390.0412
23390.0508
23390.0510
23390.0512
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Materiale corpo principale Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale d
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Eccentric stroke s
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
Eccentric part

27.96 €

1 2 giorni 10114Acciaio88~ 11413919.5414~ 129.073.8717.221.07Steel St. 52-3, zinc phosphated

34.21 €

2 2 giorni 10138Acciaio1010~ 138171224.5417~ 1511.454.8521.626.45Steel St. 52-3, zinc phosphated

39.20 €

1 3 giorni 10157Acciaio1212~ 157201431.8121~ 1816.296.292834.29Steel St. 52-3, zinc phosphated

41.23 €

2 2 giorni 10114Lega di Zinco88~ 11413919.5414~ 129.073.8717.221.07Stainless steel 1.4301

49.48 €

1 3 giorni 10138Lega di Zinco1010~ 138171224.5417~ 1511.454.8521.626.45Stainless steel 1.4301

58.05 €

1 2 giorni 10157Lega di Zinco1212~ 157201431.8121~ 1816.296.292834.29Stainless steel 1.4301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Con manopola
Sezione di montaggio Foro rotondo Sezione di attacco, materiale Acciaio inox Fulcrum Pins Stainless steel 1.4021, heat-treated
Safety ring Stainless steel 1.4310 Temperature max.(°C) 60 Plastic cap PVC, red
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico