Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23380.0012
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Con manopola |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di montaggio | Foro rotondo | Materiale corpo principale | Acciaio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | 12 |
Location hole(mm) | 12 | Fulcrum Pins | Steel, case-hardened | Safety ring | Spring steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Leva ad eccentrico bidirezionale, con perno, il codice articolo è il seguente: 23380.0012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23380.0012.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali