Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23020.0561 |
23020.0581 |
23020.0601 |
23020.0621 |
23020.0641 |
23020.0661 |
23020.0681 |
23020.0701 |
23020.0721 |
23020.0781 |
23020.0861 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | T-slot size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.94 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5.7 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||
3.33 € | 10 | 2 giorni | 10 | 7.6 | 13 | 10 | 6 | 8 | |||
3.35 € | 1 | 2 giorni | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 10 | |||
3.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 12 | |||
3.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | |||
6.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | |||
6.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | |||
10.25 € | 1 | 2 giorni | 10 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | |||
11.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | |||
18.37 € | 1 | 2 giorni | 10 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | |||
39.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 36 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie (Dettagli) | No | Dettagli bloccaggio | Altri profili speciali |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
a(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
T-slot size(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali