Maniglia profilata (AR-36)

Maniglia profilata (AR-36)
  • Sconto volumi elevati
Supporti rettificati di precisione, opachi e anodizzati in 2 colori standard. Barra opaca e anodizzata in 3 colori standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AR-36.250.N01
AR-36.250.S01
AR-36.250.S04
AR-36.300.N01
AR-36.300.S01
AR-36.300.S04
AR-36.400.N01
AR-36.400.S01
AR-36.400.S04
AR-36.500.N01
AR-36.500.S01
AR-36.500.S04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

87.42 €

1 Disponibile 9 giorni 10250250274Supporti e barra argento

90.90 €

1 Disponibile 9 giorni 10250250274Supporti nero barra argento

95.32 €

1 Disponibile 9 giorni 10250250274Supporti e barra nero

89.88 €

1 Disponibile 9 giorni 10300300324Supporti e barra argento

93.58 €

1 Disponibile 9 giorni 10300300324Supporti nero barra argento

98.04 €

1 Disponibile 9 giorni 10300300324Supporti e barra nero

94.96 €

1 Disponibile 9 giorni 10400400424Supporti e barra argento

98.78 €

1 Disponibile 9 giorni 10400400424Supporti nero barra argento

103.24 €

1 Disponibile 9 giorni 10400400424Supporti e barra nero

100.06 €

1 Disponibile 9 giorni 10500500524Supporti e barra argento

104.06 €

1 Disponibile 9 giorni 10500500524Supporti nero barra argento

109.08 €

1 Disponibile 9 giorni 10500500524Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 55 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 38
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico