Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo ad arco | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 65 | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 36 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Fissaggio M | M8 | Materiale | AlMgSi 0.5 |
Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Colore della maniglia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali