Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Carico applicato(N) | 1000 | Corpo principale, trattamento superficie | Lucidatura elettrolitica |
Metodo di montaggio | Foro rotondo | Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Materiale | 1.4404 (316L) |
Trattamento di superficie | Sabbiato, elettrolucidato |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Altezza H(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Fissaggio M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali