• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia pieghevole (KK-18)

Maniglia pieghevole (KK-18)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KK-18.120.84

Marca: ROHDE

Prezzo: 33.08

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KK-18.120.84

Codice componente
KK-18.120.84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

33.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Passo P(mm) 80 Materiale corpo principale Poliammide
Carico applicato(N) 300 Metodo di montaggio Foro rotondo Distanza da avvitare A(mm) 80
Fissaggio M M6 Materiale PA6 Colore della maniglia Nero

Si trova sulla pagina di Maniglia pieghevole (KK-18), il codice articolo è il seguente: KK-18.120.84.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KK-18.120.84.

Supporto tecnico