Maniglia a staffa (M3-20)

Maniglia a staffa (M3-20)
  • Sconto volumi elevati
Staffa di giunzione in Ø 20 oppure Ø 30, alluminio tondo AIMgSi 0,5; anodizzato brillante opaco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M3-20.A200.11
M3-20.A200.14
M3-20.A250.11
M3-20.A250.14
M3-20.A300.11
M3-20.A300.14
M3-20.A350.11
M3-20.A350.14
M3-20.A400.11
M3-20.A400.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)

55.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200

58.06 €

1 Disponibile 12 giorni 10200200

57.94 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250

60.86 €

1 Disponibile 12 giorni 10250250

60.48 €

1 Disponibile 12 giorni 10300300

63.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10300300

63.00 €

1 Disponibile 12 giorni 10350350

66.38 €

1 Disponibile 12 giorni 10350350

65.54 €

1 Disponibile 12 giorni 10400400

69.00 €

1 Disponibile 12 giorni 10400400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 62 Carico applicato(N) 800
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 20
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato Colore della maniglia Supporti nero barra argento

Supporto tecnico