Maniglia a staffa (M5-20)

Maniglia a staffa (M5-20)
  • Sconto volumi elevati
Acciaio tondo ø 20 mm. Rettificata, spazzolata e cromata opaca oppure nera rivestita con polveri con struttura fine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M5-20.200.27
M5-20.200.54
M5-20.350.27
M5-20.350.54
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Distanza da avvitare A
(mm)
Trattamento di superficie Colore della maniglia

48.38 €

1 Disponibile 12 giorni 10200Cromatura200Cromato opacoArgento

38.76 €

1 Disponibile 12 giorni 10200Rivestimento200Verniciata a polvereNero

58.56 €

1 Disponibile 12 giorni 10350Cromatura350Cromato opacoArgento

46.80 €

1 Disponibile 12 giorni 10350Rivestimento350Verniciata a polvereNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Acciaio Altezza H(mm) 70 Carico applicato(N) 1000
Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 20 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Fissaggio M M8 Materiale 1.0718 (12L14)

Supporto tecnico