Maniglia tubolare (RE-35)

Maniglia tubolare (RE-35)
  • Sconto volumi elevati
Tubo in acciaio inox 1.4301, supporto maniglia in poliammide PA6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RE-35.300.EG
RE-35.300.ES
RE-35.350.EG
RE-35.350.ES
RE-35.400.ES
RE-35.450.EG
RE-35.450.ES
RE-35.500.EG
RE-35.500.ES
RE-35.600.EG
RE-35.600.ES
RE-35.800.ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Metodo di montaggio Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)

104.93 €

8 Disponibile 6 giorni 10300Maschiati300350

117.40 €

2 Disponibile 6 giorni 10300Foro rotondo300350

129.30 €

2 Disponibile 6 giorni 10350Maschiati350400

125.32 €

2 Disponibile 6 giorni 10350Foro rotondo350400

133.02 €

2 Disponibile 6 giorni 10400Foro rotondo400450

144.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10450Maschiati450500

140.58 €

2 Disponibile 6 giorni 10450Foro rotondo450500

152.04 €

2 Disponibile 6 giorni 10500Maschiati500550

148.14 €

2 Disponibile 6 giorni 10500Foro rotondo500550

167.12 €

2 Disponibile 11 giorni 10600Maschiati600650

163.20 €

2 Disponibile 11 giorni 10600Foro rotondo600650

194.42 €

2 Disponibile 11 giorni 10800Foro rotondo800850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv. Altezza H(mm) 90 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Spazzolatura Spessore maniglia D(mm) 35 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Fissaggio M M10 Materiale 1.4301 (304), PA6 Trattamento di superficie Spazzolato

Supporto tecnico