Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Trattamento di superficie | Colore della maniglia | Versione |
---|
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 55 | Carico applicato(N) | 500 |
Metodo di montaggio | Foro rotondo | Spessore maniglia D(mm) | 20 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Fissaggio M | M8 | Materiale | AlMgSi 0.5, PA6 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Corpo principale, trattamento superficie
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Trattamento di superficie
Colore della maniglia
Versione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali