• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia tubolare (RR-20)

Maniglia tubolare (RR-20)
  • Sconto volumi elevati
Supporto poliammide PA6, tubo in alluminio, acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RR-20.150.62
RR-20.150.63
RR-20.150.64
RR-20.200.62
RR-20.200.63
RR-20.200.64
RR-20.250.62
RR-20.250.63
RR-20.250.64
RR-20.300.62
RR-20.300.63
RR-20.300.64
RR-20.350.62
RR-20.350.63
RR-20.350.64
RR-20.400.62
RR-20.400.63
RR-20.400.64
RR-20.500.62
RR-20.500.63
RR-20.500.64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Trattamento di superficie Colore della maniglia Versione

17.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10150Rivestimento150184AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

20.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10150Altro150184PlastificazioneSupporti e barra neroB

18.44 €

1 Disponibile 7 giorni 10150Rivestimento150184Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

18.24 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Rivestimento200234AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

21.74 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Altro200234PlastificazioneSupporti e barra neroB

19.76 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Rivestimento200234Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

19.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10250Rivestimento250284AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

23.28 €

1 Disponibile 7 giorni 10250Altro250284PlastificazioneSupporti e barra neroB

21.04 €

1 Disponibile 7 giorni 10250Rivestimento250284Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

20.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10300Rivestimento300334AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

24.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10300Altro300334PlastificazioneSupporti e barra neroB

22.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10300Rivestimento300334Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

21.90 €

1 Disponibile 7 giorni 10350Rivestimento350384AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

25.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10350Altro350384PlastificazioneSupporti e barra neroB

23.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10350Rivestimento350384Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

23.16 €

1 Disponibile 7 giorni 10400Rivestimento400434AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

27.52 €

1 Disponibile 7 giorni 10400Altro400434PlastificazioneSupporti e barra neroB

24.96 €

1 Disponibile 7 giorni 10400Rivestimento400434Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

25.62 €

1 Disponibile 7 giorni 10500Rivestimento500534AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

30.44 €

1 Disponibile 7 giorni 10500Altro500534PlastificazioneSupporti e barra neroB

27.54 €

1 Disponibile 7 giorni 10500Rivestimento500534Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 55.5 Carico applicato(N) 1000
Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 20 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5, PA6

Supporto tecnico