Maniglia tubolare (RS-20)

Maniglia tubolare (RS-20)
  • Sconto volumi elevati
Supporto poliammide PA6, tubo in alluminio, acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS-20.180.62
RS-20.180.63
RS-20.180.64
RS-20.200.62
RS-20.200.63
RS-20.200.64
RS-20.250.62
RS-20.250.63
RS-20.250.64
RS-20.300.62
RS-20.300.63
RS-20.300.64
RS-20.350.62
RS-20.350.63
RS-20.350.64
RS-20.400.62
RS-20.400.63
RS-20.400.64
RS-20.500.62
RS-20.500.63
RS-20.500.64
RS-20.600.62
RS-20.600.63
RS-20.600.64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Trattamento di superficie Colore della maniglia Versione

17.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10180Rivestimento180210AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

21.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10180Altro180210PlastificazioneSupporti e barra neroB

19.38 €

1 Disponibile 7 giorni 10180Rivestimento180210Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

18.50 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Rivestimento200230AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

21.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Altro200230PlastificazioneSupporti e barra neroB

19.94 €

1 Disponibile 7 giorni 10200Rivestimento200230Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

19.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10250Rivestimento250280AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

23.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10250Altro250280PlastificazioneSupporti e barra neroB

21.24 €

1 Disponibile 7 giorni 10250Rivestimento250280Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

20.90 €

1 Disponibile 7 giorni 10300Rivestimento300330AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

24.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10300Altro300330PlastificazioneSupporti e barra neroB

22.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10300Rivestimento300330Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

22.12 €

1 Disponibile 7 giorni 10350Rivestimento350380AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

26.26 €

1 Disponibile 7 giorni 10350Altro350380PlastificazioneSupporti e barra neroB

23.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10350Rivestimento350380Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

23.30 €

1 Disponibile 13 giorni 10400Rivestimento400430AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

27.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10400Altro400430PlastificazioneSupporti e barra neroB

25.20 €

1 Disponibile 7 giorni 10400Rivestimento400430Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

25.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10500Rivestimento500530AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

30.70 €

1 Disponibile 7 giorni 10500Altro500530PlastificazioneSupporti e barra neroB

27.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10500Rivestimento500530Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

28.14 €

1 Disponibile 7 giorni 10600Rivestimento600630AnodizzatoSupporti nero barra argentoA

33.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10600Altro600630PlastificazioneSupporti e barra neroB

30.46 €

1 Disponibile 7 giorni 10600Rivestimento600630Verniciata a polvereSupporti e barra neroC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 55.5 Carico applicato(N) 1000
Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 20 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5, PA6

Supporto tecnico