Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Altezza H(mm) | 37 | Carico applicato(N) | 500 |
Corpo principale, trattamento superficie | Lucidatura elettrolitica | Metodo di montaggio | Maschiati | Spessore maniglia D(mm) | 12 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Fissaggio M | M6 | Materiale | 1.4404 (316L) |
Trattamento di superficie | Sabbiato, elettrolucidato |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali