Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WP-12.B086.11 |
WP-12.B086.14 |
WP-12.B100.11 |
WP-12.B100.14 |
WP-12.B120.11 |
WP-12.B120.14 |
WP-12.G086.11 |
WP-12.G086.14 |
WP-12.G100.11 |
WP-12.G100.14 |
WP-12.G120.11 |
WP-12.G120.14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo P (mm) | Metodo di montaggio | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Fissaggio M | Colore della maniglia | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 86 | Foro rotondo | 86 | 106 | M5 | Argento | B | |
41.62 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 86 | Foro rotondo | 86 | 106 | M5 | Nero | B | |
42.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Foro rotondo | 100 | 120 | M5 | Argento | B | |
44.16 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Foro rotondo | 100 | 120 | M5 | Nero | B | |
45.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | Foro rotondo | 120 | 140 | M5 | Argento | B | |
47.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | Foro rotondo | 120 | 140 | M5 | Nero | B | |
39.98 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 86 | Maschiati | 86 | 106 | M6 | Argento | G | |
35.88 € | 8 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 86 | Maschiati | 86 | 106 | M6 | Nero | G | |
42.50 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Maschiati | 100 | 120 | M6 | Argento | G | |
44.16 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 100 | Maschiati | 100 | 120 | M6 | Nero | G | |
45.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 120 | Maschiati | 120 | 140 | M6 | Argento | G | |
47.80 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 120 | Maschiati | 120 | 140 | M6 | Nero | G |
Loading...
Tipo corpo principale | Profilo speciale | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Materiale | AlMgSi 0.5 | Trattamento di superficie | Anodizzato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo P(mm)
Metodo di montaggio
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Fissaggio M
Colore della maniglia
Versione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali