Codice articolo del costruttore: MG-02.120.01
Marca: ROHDE
Prezzo: 24.22 €
Tempi di consegna: 2 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MG-02.120.01
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 120 | Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 40 |
Carico applicato(N) | 500 | Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati |
Spessore maniglia D(mm) | 18 | Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Distanza da avvitare A(mm) | 120 |
Fissaggio M | M6 | Materiale | AlMgSi 0.5 | Trattamento di superficie | Anodizzato |
Colore della maniglia | Argento |
Si trova sulla pagina di Maniglia a staffa (MG-02), il codice articolo è il seguente: MG-02.120.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG-02.120.01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali