• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Barra per maniglia (MV-32)

Barra per maniglia (MV-32)
  • Sconto volumi elevati
Maniglia massiccia in alluminio in AlMgSi 0,5. superficie rettificata, opacizzata ed anodizzata in colore naturale oppure nero. Or superficie sabbiata con sfere di vetro, satinata ed anodizzata in colore naturale oppure nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MV-32.250.01
MV-32.250.04
MV-32.300.01
MV-32.300.04
MV-32.400.01
MV-32.400.04
MV-32.500.01
MV-32.500.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Colore della maniglia

43.50 €

1 Disponibile 17 giorni 10250250Argento

44.56 €

1 Disponibile 17 giorni 10250250Nero

48.40 €

1 Disponibile 17 giorni 10300300Argento

49.42 €

1 Disponibile 17 giorni 10300300Nero

72.44 €

1 Disponibile 17 giorni 10400400Argento

76.54 €

1 Disponibile 17 giorni 10400400Nero

83.86 €

1 Disponibile 17 giorni 10500500Argento

89.06 €

1 Disponibile 17 giorni 10500500Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 70 Carico applicato(N) 1000
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Maschiati Spessore maniglia D(mm) 32
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M8 Materiale AlMgSi 0.5
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico