Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Profilo speciale | Passo P(mm) | 160 | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Corpo principale, trattamento superficie | Lucidatura elettrolitica | Distanza da avvitare A(mm) | 160 | Lunghezza L(mm) | 176 |
Materiale | 1.4301 (304) | Trattamento di superficie | Sabbiato, elettrolucidato |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Fissaggio M
Versione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali