• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Doppio perno di centraggio

Doppio perno di centraggio
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB

Marca: TUENKERS

Prezzo: 984.00

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB

Codice componente
SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

984.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa(mm) 60 Stat. Forza transversale(N) 200 Pistone Ø(mm) 63
Peso(Kg) 2.9

Si trova sulla pagina di Doppio perno di centraggio, il codice articolo è il seguente: SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SZKD 63.5 BR3 T12 60HUB.

Supporto tecnico