• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastra twist lock per presa, 15A tipo doppio

Piastra twist lock per presa, 15A tipo doppio
  • Sconto volumi elevati
A plate for twist locked 15 A embedded outlets (dual type) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
101A
101N-100
101N-200
101S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Contenuto visualizzazione superficie Lunghezza complessiva (L)
(mm)

5.84 €

1 5 giorni 10Nuovo metallo (alluminio)Rilascio <=> blocco120

5.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon100V, → blocco120

5.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nylon200V, → blocco120

9.87 €

1 Disponibile 7 giorni 10Acciaio inoxSBLOCCO <=> BLOCCO115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma uscita installata supportata Tipo a gancio/per fissaggio 15A (tipo doppio) N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) 2 Scatole applicabili Per 1 elemento

Supporto tecnico