Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LB-0-SUS |
LB-0-UN |
LB-0-ZN |
LB-1-SUS |
LB-1-UN |
LB-1-ZN |
LB-2-SUS |
LB-2-UN |
LB-2-ZN |
LB-3-SUS |
LB-3-UN |
LB-3-ZN |
LB-4-SUS |
LB-4-UN |
LB-4-ZN |
LB-5-SUS |
LB-5-UN |
LB-5-ZN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura a (mm) | Misura b (mm) | Materiale/finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.21 € | 1 | 12 giorni | - | 150 | 100 | SUS (acciaio inox) | ||
9.48 € | 1 | 13 giorni | - | 150 | 100 | UN (ferro / cromatura lucida) | ||
10.60 € | 1 | 12 giorni | - | 150 | 100 | ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto) | ||
27.08 € | 1 | 12 giorni | - | 150 | 150 | SUS (acciaio inox) | ||
11.05 € | 1 | 12 giorni | - | 150 | 150 | UN (ferro / cromatura lucida) | ||
12.37 € | 1 | 12 giorni | - | 150 | 150 | ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto) | ||
29.72 € | 1 | 12 giorni | - | 200 | 150 | SUS (acciaio inox) | ||
12.29 € | 1 | 12 giorni | - | 200 | 150 | UN (ferro / cromatura lucida) | ||
13.91 € | 1 | 12 giorni | - | 200 | 150 | ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto) | ||
39.98 € | 1 | 12 giorni | - | 300 | 200 | SUS (acciaio inox) | ||
16.74 € | 1 | 5 giorni | - | 300 | 200 | UN (ferro / cromatura lucida) | ||
19.17 € | 1 | 12 giorni | - | 300 | 200 | ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto) | ||
49.50 € | 1 | 12 giorni | - | 400 | 250 | SUS (acciaio inox) | ||
21.30 € | 1 | 12 giorni | - | 400 | 250 | UN (ferro / cromatura lucida) | ||
24.74 € | 1 | 12 giorni | - | 400 | 250 | ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto) | ||
60.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 300 | SUS (acciaio inox) | ||
25.15 € | 1 | 5 giorni | - | 500 | 300 | UN (ferro / cromatura lucida) | ||
28.87 € | 1 | 12 giorni | - | 500 | 300 | ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto) |
Loading...
Bullone applicabile | M8, M10, W3/8 |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura a(mm)
Misura b(mm)
Materiale/finitura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali