Supporto tondo maschio e femmina Duracon【50 Pezzi per confezione】

Supporto tondo maschio e femmina Duracon
  • Sconto volumi elevati
Useful for supporting printed circuit boards, acrylic covers and other parts. Duracon round male and female screws with excellent insulation.

[Features]
· Duracon is lightweight with a specific gravity 1/6th of brass.
· Duracon has superior electrical characteristics and can withstand voltages of up to 18 kV/mm.
· Supporter BR type male screw part (nickel plated) is press fit secured in Duracon and so demonstrates considerable strength

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR-408E
BR-420E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Profondità foro vite L1
(mm)

37.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

83.8

43.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

2015.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite Maschio Femmina Diametro vite M4 Materiale/finitura Duracon®
Profilo esterno Rotonde Numero confezioni(Pezzo) 50

Supporto tecnico