Morsetto universale【1-10 Pezzi per confezione】

Morsetto universale
Multi-angle U connection clasp.

[Features]
· Very useful for putting clasps together in various positions. UN-26 coupler series works with the U-1 and U-26; the UN-38 series works with the U-38 and L-40, and the UN-40 series works with the L-40.
· The UN-26 series includes parts with attractive nickel plating, making them useful support clasps for interior furniture as well

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UN-26A-3C
UN-26L-3C
UN-26S-3C
UN-26T-3C
UN-38A-3C
UN-38A-SUS
UN-38A-ZN
UN-38L-3C
UN-38L-ZN
UN-38S-3C
UN-38S-ZN
UN-38T-3C
UN-38T-ZN
UN-40CB-3C
UN-40J-3C
UN-40J-SUS
UN-40J-ZN
UN-40TL-3C
UN-40TL-ZN
UN-50J-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale/finitura Profilo esterno Staffa applicabile Numero confezioni
(Pezzi)
Spessore piastra t
(mm)

15.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103C (ferro, trivalente)Giunzione perpendicolareU-1 / U-26 / L-30102.3

17.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103C (ferro, trivalente)Giunzione a LU-1 / U-26 / L-30102.3

12.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103C (ferro, trivalente)Giunzione drittaU-1 / U-26 / L-30102.3

17.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -3C (ferro, trivalente)Giunzione a TU-1 / U-26 / L-30102.3

28.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103C (ferro, trivalente)Giunzione perpendicolareU-38 / L-40103.2

77.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni -SUS (acciaio inox)Giunzione perpendicolareU-38 / L-40103.2

31.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni -ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)Giunzione perpendicolareU-38 / L-40103.2

32.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103C (ferro, trivalente)Giunzione a LU-38 / L-40103.2

35.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni -ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)Giunzione a LU-38 / L-40103.2

22.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103C (ferro, trivalente)Giunzione drittaU-38 / L-40103.2

25.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni -ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)Giunzione drittaU-38 / L-40103.2

32.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -3C (ferro, trivalente)Giunzione a TU-38 / L-40103.2

36.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni -ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)Giunzione a TU-38 / L-40103.2

16.32 €

1 10 giorni -3C (ferro, trivalente)Staffa angolareL-40-3.2

5.01 €

1 10 giorni -3C (ferro, trivalente)Giunzione perpendicolareL-40-3.2

10.66 €

1 9 giorni -SUS (acciaio inox)Giunzione perpendicolareL-40-3.2

5.60 €

1 9 giorni -ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)Giunzione perpendicolareL-40-3.2

7.63 €

1 10 giorni -3C (ferro, trivalente)Giunzione angolareL-40-3.2

8.43 €

1 9 giorni -ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)Giunzione angolareL-40-3.2

9.87 €

1 10 giorni -3C (ferro, trivalente)Giunzione perpendicolareL-50-4.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico