• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fascetta in vinile【1-40 Pezzi per confezione】

Fascetta in vinile
  • Sconto volumi elevati
Aluminum binding band with vinyl chloride coating. Durable product which can withstand prolonged periods of use.

[Features]
· High-quality aluminum (with purity of at least 99.5%) binding bands with excellent durability, corrosion resistance, and insulation qualities which change little over time and can withstand long years of use.
· Very good durability even when exposed to ultraviolet light, temperature changes, toxic gas, salt damage, high humidity, and vibration. Used widely in applications such as railroad cars, subway cars, ships, chemical plant wiring, and for binding piping.
Because the material is very flexible, site working is easy.
Can be formed into a variety of shapes and used in different ways, for example as a saddle or clip.
Different combinations of thickness (0.5–1.0 mm) and width (6–20 mm) are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VA-8
VA-8L
VB-8
VB-8L
VB-10
VB-10L
VC-10
VC-10L
VF-8
VO-8L
VS-5L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Parete spessa
(mm)
Caratteristiche

28.12 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10–15850080.8Prodotto lavorato a macchina

14.08 €

1 5 giorni 10–31841000080.8Scorrimento

22.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10–3171000120.8Prodotto lavorato a macchina

22.65 €

1 13 giorni 10–318410000120.8Scorrimento

25.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10–3171000121.0Prodotto lavorato a macchina

25.63 €

1 5 giorni 10–318410000121.0Scorrimento

39.23 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10–3171000151.0Prodotto lavorato a macchina

39.23 €

1 13 giorni 10–318410000151.0Scorrimento

44.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10–3171000200.8Prodotto lavorato a macchina

18.37 €

1 5 giorni 10–318410000100.8Scorrimento

11.24 €

1 5 giorni 10–31841000060.5Scorrimento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Alluminio Color Grigio Environment resistance Resistente agli agenti atmosferici

Supporto tecnico