• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Isolatore epossidico

Isolatore epossidico
Epoxy insulation for high voltages (6kV).

[Features]
▪ Manufactured for reliable quality using resin formation technology employing JIS standard (JISC3851) as a reference standard.
· Smaller, lighter, more shock resistant, providing better electrical and mechanical properties than traditional porcelain insulators

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ES-6-2-RO
ES-6-2X-RO
ES-6-3-RO
ES-6-3X-RO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA vite

11.78 €

1 5 giorni 10M8×2 su lato superiore, M8×2 su lato inferiore

12.28 €

1 5 giorni -M8×2 su lato sup., M8×2 con rotazione a 90° su lato inf.

14.29 €

1 5 giorni 10M8×3 su lato superiore, M8×3 su lato inferiore

14.91 €

1 9 giorni -M8×3 su lato sup., M8×3 con rotazione a 90° su lato inf.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina epossidica, parte filettata: Ottone

Supporto tecnico