Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CU-304 |
CU-315 |
CU-320 |
CU-405 |
CU-407 |
CU-412 |
CU-420 |
CU-506 |
CU-515 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro vite | Lunghezza L (mm) | Diametro esterno x diametro interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.26 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (3.2φ) | 4 | 6 x 3,2 | |
54.02 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (3.2φ) | 15 | 6 x 3,2 | |
57.66 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (3.2φ) | 20 | 6 x 3,2 | |
31.99 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (4.2φ) | 5 | 8 x 4,2 | |
34.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (4.2φ) | 7 | 8 x 4,2 | |
42.06 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (4.2φ) | 12 | 8 x 4,2 | |
64.99 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (4.2φ) | 20 | 8 x 4,2 | |
34.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (5.2φ) | 6 | 8 x 5,2 | |
50.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Nessuno (5.2φ) | 15 | 8 x 5,2 |
Loading...
A vite | Nessuno (foro passante) | Materiale/finitura | Acciaio inox | Profilo esterno | Rotonde |
---|---|---|---|---|---|
Numero confezioni(Pezzo) | 50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro vite
Lunghezza L(mm)
Diametro esterno x diametro interno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali