• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Barra piatta

Barra piatta
  • Sconto volumi elevati
This is a flat bar with holes, with limitless applications in electrical work, piping, air conditioning work, wiring boards, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-19L-3C
F-26L-3C
F-26L-SUS
F-38L-3C
F-38L-SUS
F-38L-ZN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale/finitura Lunghezza L
(mm)
Larghezza
(mm)
Misura foro
(mm)
Spessore piastra t
(mm)

22.28 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)2000196.23.0

18.99 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)18002572.3

41.58 €

1 Disponibile 9 giorni SUS (acciaio inox)18002572.0

30.64 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)180036113.2

68.08 €

1 Disponibile 9 giorni SUS (acciaio inox)180036113.0

33.18 €

1 Disponibile 9 giorni ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)180036113.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico