• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guida rinforzata a libera installazione, tipo multifunzione

Guida rinforzata a libera installazione, tipo multifunzione

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DA-201

Marca: KAMEDA DENKI

Prezzo: 10.15

Tempi di consegna: 13 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DA-201

Codice componente
DA-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.15 €

10 13 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 1000 Larghezza(mm) 35 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Finitura anodizzata

Si trova sulla pagina di Guida rinforzata a libera installazione, tipo multifunzione, il codice articolo è il seguente: DA-201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA-201.

Supporto tecnico