Tipo Z multiangolare

Tipo Z multiangolare
  • Sconto volumi elevati
This is a Z-type angle with limitless applications in electrical work, air conditioning work, wiring boards etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z-40-3C
Z-40-8-ZN
Z-40-ZN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale/finitura Misura foro
(mm)

125.12 €

1 Disponibile 9 giorni 3C (ferro, trivalente)13

145.39 €

1 Disponibile 9 giorni ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)8.3

135.25 €

1 Disponibile 9 giorni ZN (ferro, zincatura con metallo di apporto)13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza L(mm) 2400 Altezza(mm) 76.8 Larghezza(mm) 40
Spessore piastra t(mm) 3.2

Supporto tecnico