• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto a innesto rapido, KH【10 Pezzi per confezione】

Supporto a innesto rapido, KH
A bracket for mounting wiring and other things by gripping it at an angle.

[Features]
- Bracket is fixed with one screw, minimizing the work required to form holes.
- With the KH-65 and KH-100, the wiring can be directly fixed in place using a zip tie.
- Brackets with insulation coating also available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH-1-3C
KH-4-3C
KH-65-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro vite Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

18.55 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M5402525

19.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10M4201619

20.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10M6652020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero confezioni(Pezzi) 10 Materiale Piastra in acciaio Finitura superficie Cromatura trivalente 3C

Supporto tecnico