Accessorio miniaturizzato per piattaforma di fissaggio interruttori S-14【1-10 Pezzi per confezione】

Accessorio miniaturizzato per piattaforma di fissaggio interruttori S-14
Fitting for mounting switches and knobs.

[Features]
S-14Z is a Z-type for easy retrofitting.
S-14F can be mounted onto free rail (DIN rail) at any location.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
S-14-3C
S-14F-9-3C
S-14F-13-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni del foro di montaggio in mm × numero Caratteristiche Numero confezioni
(Pezzi)

17.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10φ 13 × 1A U10

3.69 €

1 12 giorni 10φ 9 × 1Per guida DIN-

3.66 €

1 12 giorni 10φ 13 × 1Per guida DIN-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Volume, interruttore on/off Materiale Piastra di acciaio, 1.6t Finitura superficie Cromatura trivalente 3C

Supporto tecnico