Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-4-3C |
S-4-5-3C |
S-5-3C |
S-6-3C |
S-6B-3C |
S-11-3C |
S-11B-3C |
S-13-3C |
S-20-25-3C |
S-20-32-3C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro vite | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Dimensioni del foro di montaggio in mm × numero | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | M4 | 40 | 30 | 30 | (14 × 7) × 1 | Collegamento ad angolo retto | ||
8.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | M5 | 40 | 52 | 30 | (14 × 7) × 1 | Collegamento ad angolo retto | ||
9.90 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | Senza fori per viti | 42 | 52 | 19 | φ5.3 × 3 | Collegamento ad angolo retto | ||
12.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | M5 x 2 | 92 | 13 | 20 | Φ6 × 1 | Collegamento orizzontale | ||
13.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | Senza fori per viti | 94 | 13 | 35 | φ5.5 × 1 | Collegamento orizzontale | ||
21.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | M6 | 60 | 25 | 35 | φ 9 × 1 | Collegamento ad angolo retto (per U1 o U26) | ||
21.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | Senza fori per viti | 60 | 25 | 35 | φ 9 × 2 | Collegamento ad angolo retto (per U1 o U26) | ||
8.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | M5 x 2 | 81 | 13 | 3 | φ5.5 × 1 | Collegamento piatto | ||
18.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | - | Senza fori per viti | 45 | 25 | 37 | (25 × 9) × 2 | Collegamento ad angolo retto | ||
21.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | - | Senza fori per viti | 45 | 32 | 37 | (25 × 11) × 2 | Collegamento ad angolo retto |
Loading...
Numero confezioni(Pezzi) | 10 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro vite
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Dimensioni del foro di montaggio in mm × numero
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali