Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HK-7-3C |
HK-10-3C |
HK-15-3C |
LK-6-3C |
LK-12-3C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | 70 | 3 | Collegamento piatto | ||
7.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | 100 | 3 | Collegamento piatto | ||
10.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 150 | 3 | Collegamento piatto | ||
8.06 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | 60 | 25 | Collegamento ad angolo retto | ||
11.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 118 | 30 | Collegamento ad angolo retto |
Loading...
Larghezza(mm) | 15 | Numero confezioni(Pezzi) | 10 | Materiale | Piastra in acciaio t = 3 |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Cromatura trivalente 3C |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali