• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Blocco SC resistente alla corrosione serie SC【1-10 Pezzi per confezione】

Blocco SC resistente alla corrosione serie SC
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Use of a polypropylene resin with excellent chemical resistance to acids and alkali, as well as superior heat resistance.
· Can be used with confidence in corrosive environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SC-2A
SC-2B
SC-2C
SC-3A
SC-3B
SC-3M
SC-4A
SC-4B
SC-4C
SC-4M
SC-5A
SC-5C
SC-5D
SC-5M
SC-6A
SC-6B
SC-6C
SC-6M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo esterno cavo conforme (minimo)
(mm)
Profilo esterno del cavo conforme (massimo)
(mm)
Diametro foro di montaggio

22.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -3.44.6φ16.5

22.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -4.76.0φ16.5

22.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -6.17.5φ16.5

2.79 €

2 Disponibile 6 giorni -7.69.0φ22

26.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -9.110.5φ22

25.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -6.17.5φ22

3.63 €

2 Disponibile 6 giorni -10.612.0φ28

3.63 €

2 Disponibile 6 giorni -12.114.0φ28

34.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -14.116.0φ28

5.90 €

2 Disponibile 6 giorni -9.110.5φ28

33.40 €

5 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 6 giorni 1016.117.0φ34

33.72 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -18.120.0φ34

33.40 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1020.122.0φ34

33.77 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -14.116.0φ34

8.29 €

5 6 giorni 1022.124.5φ42

41.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -24.627.0φ42

41.41 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -27.130.0φ42

8.29 €

5 6 giorni 1020.122.0φ42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -30–80 Materiale corpo principale Resina polipropilene

Supporto tecnico