• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Blocco SC ritardante di fiamma serie SCT

Blocco SC ritardante di fiamma serie SCT
  • Sconto volumi elevati
Uses polyamides with excellent mechanical strength.

[Features]
Uses polyamides (UL-certified materials) that have excellent flame-retardant properties and mechanical strength.
Provides a sense of reliable tightening, making it possible to compensate for a wide range of cable outer diameters.
Ensures the IP67 waterproof structure in the same way as with conventional series.
(File No. E319359), UL-certified products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCT-10
SCT-14
SCT-18
SCT-20
SCT-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno cavo conforme (minimo)
(mm)
Profilo esterno del cavo conforme (massimo)
(mm)
Vite Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)

3.02 €

2 Disponibile 6 giorni 6.510.5G3/82711

3.87 €

2 Disponibile 6 giorni 10.514.5G1/2 / CTG1628.515

5.90 €

1 Disponibile 6 giorni 14.518.5G3/4 / CTG2234.519.5

6.81 €

1 Disponibile 6 giorni 16.020.0G3/4 / CTG2234.521

7.01 €

1 Disponibile 6 giorni 18.522.5G1 / CTG2842.523

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide Ghiera Grigio

Supporto tecnico