Boccola SS【100 Pezzi per confezione】

Boccola SS
Can be used as an induction bushing for door opening and closing shaft.

[Features]
- The taper of the bushing smoothly guides the shaft into the locking aperture when locking the door.
- Protects against noise caused by vibration.
- Peeling of the coating around the lock aperture caused by opening and closing of the lock shaft is eliminated, preventing rust formation.
- Mounting of the bushing can be performed in a single operation by simply pushing it in.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSB-10

Codice componente
SSB-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

99.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Nylon 6 Numero confezioni(Pezzi) 100

Si trova sulla pagina di Boccola SS, il codice articolo è il seguente: SSB-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSB-10.

Supporto tecnico