Guarnizione a inserto

Guarnizione a inserto
  • Sconto volumi elevati
Use as waterproof seal for all panel door types, highly weatherproof sealing

[Features]
・Use in entry portal for wiring boxes, making sheet metal for complex water resistance unnecessary.
・Perform mounting easily by insertion into the sheet metal ends, making work more efficient.
・Two options depending on application: when sheet metal ends are perpendicular or (no drawing structure) or horizontal (with rain structure) to the surfaces on the door side.

(i)Nota

  • ※ Be careful of the length [Model No.: CR-E]…12 meters

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-E
CR-F
CR-H
CR-Y-1
EPDM-C
EPDM-C-20
EPDM-D
EPDM-E
EPDM-S-1
EPDM-T
EPDM-TM
EPDM-Y-002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Materiale/trattamenti superficie

122.04 €

1 5 giorni -Lunghezza 120001.2Gomma CR

189.52 €

1 8 giorni 10Lunghezza 250000.8-2.3Gomma CR

78.80 €

1 Disponibile 5 giorni -Lunghezza 70002.3Gomma CR

418.09 €

1 8 giorni 10Lunghezza 500002.3Gomma CR

140.52 €

1 5 giorni 10Altezza: 17 × Lunghezza: 250000.8-2.3Gomma etilene propilene (EPDM)

170.47 €

1 8 giorni 10Altezza: 17.5 × Lunghezza: 250002.3-3.2Gomma etilene propilene (EPDM)

144.21 €

1 8 giorni 10Altezza: 22.4 × Lunghezza: 250000.8-2.3Gomma etilene propilene (EPDM)

156.51 €

1 5 giorni 10Altezza: 19 × Lunghezza: 250000.8-2.3Gomma etilene propilene (EPDM)

208.56 €

1 9 giorni 10Altezza: 22 × Lunghezza: 250001.2Gomma etilene propilene (EPDM)

97.79 €

1 9 giorni 10Altezza: 33.5 × Lunghezza: 70000.8-2.3Gomma etilene propilene (EPDM)

352.63 €

1 9 giorni 10Altezza: 19.5 × Lunghezza: 500000.8-2.3Gomma etilene propilene (EPDM)

179.99 €

1 5 giorni 10Altezza: 11.5 × Lunghezza: 250002.3Gomma etilene propilene (EPDM)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico