Griglia in alluminio esente da rame (tipo FAG) 1P × 2

Griglia in alluminio esente da rame (tipo FAG) 1P × 2
This aluminum ventilation gallery is designed to enable ventilation of cubicles, switchboards, etc.

[Features]
- Extra-long galleries can be produced to the customer's specifications.
- It is not necessary to directly drill conventional ventilation holes into the panel.
- This free aluminum gallery can be mounted from the rear as a separate component.
- Ventilation efficiency is high without sacrificing opacity.
- Light with no risk of rusting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAG-3040
FAG-3050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)

107.00 €

1 8 giorni 10Larghezza 314 x altezza 414

153.16 €

1 5 giorni 10Larghezza 314 x altezza 514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard IPX2 Materiale/trattamenti superficie Lega di alluminio/finitura anodizzata

Supporto tecnico