Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FG-12 |
FG-12S |
FG-15 |
FG-15S |
FG-20 |
FG-20S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Materiale/trattamenti superficie | Materiale della griglia di ventilazione / specifiche (mm) | Materiale della copertura antipioggia / specifiche (mm) | Materiale della cornice di fissaggio / specifiche (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 132 x altezza 150 | Ferro | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
181.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | Larghezza 132 x altezza 150 | Acciaio inox | - | - | - | ||
102.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 200 x altezza 270 | Ferro | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
226.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 200 x altezza 270 | Acciaio inox | - | - | - | ||
122.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 250 x altezza 270 | Ferro | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
256.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 250 x altezza 270 | Acciaio inox | - | - | - |
Loading...
Standard | IPX4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Materiale/trattamenti superficie
Materiale della griglia di ventilazione / specifiche(mm)
Materiale della copertura antipioggia / specifiche(mm)
Materiale della cornice di fissaggio / specifiche(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali