Cornice in foglio di acciaio con finestra di osservazione per strumentazione: Tipo SN, IP55

Cornice in foglio di acciaio con finestra di osservazione per strumentazione: Tipo SN, IP55
This is a steel sheet instrument window frame.

[Features]
· Lightweight and simple mounting improves work efficiency.
· Features superior weather resistance and aesthetics, increasing the value of products to which it is equipped.
· A total of two different types, steel sheet and stainless steel, are available for use with your preferred application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SN-1010A
SN-1010K
SN-1015A
SN-1015K
SN-1520A
SN-1520K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni effettive del vetro
(mm)
Larghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Materiale/trattamenti superficie

48.57 €

1 9 giorni 1085x85Larghezza 116 x altezza 116Piastra di acciaio / vetro rinforzato retinato

51.03 €

1 9 giorni 1085x85Larghezza 116 x altezza 116Piastra di acciaio, vetro temprato

61.22 €

1 5 giorni 1085x135Larghezza 116 x altezza 166Piastra di acciaio / vetro rinforzato retinato

64.91 €

1 5 giorni 1085x135Larghezza 116 x altezza 166Piastra di acciaio, vetro temprato

122.92 €

1 5 giorni 10135x200Larghezza 166 x altezza 232Piastra di acciaio / vetro rinforzato retinato

122.92 €

1 5 giorni 10135x200Larghezza 166 x altezza 232Piastra di acciaio, vetro temprato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore IP55

Supporto tecnico