• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Griglia impermeabile (copertura in plastica), IP45

Griglia impermeabile (copertura in plastica), IP45
For ventilating cubicles and switchboards installed in harsh outdoor conditions. The protective plastic cover keeps the unit lightweight.

[Features]
- The plastic-resin rear anti-pull-in cover reduces weight and improves workability.
- No paint required for the anti-pull-in cover, reducing costs.
- Strong waterproofing that can pass JISC4620/JISC0920 anti-water jet testing (IP45).

(i)Nota

  • Specification change from manufacturer shipments dated October 2016

    [Before Changes]→ 1 type of nut + flat washer [New] Disc spring washer
    ※ Productivity during assembly is increased by reducing the number of parts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G2-20BFP
G2-20BFP2
G2-20BFP2S
G2-20BFP2S-T
G2-20BFPS
G2-45BFP
G2-45BFPS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStandard Larghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Materiale/trattamenti superficie Materiale della griglia di ventilazione / specifiche
(mm)
Materiale della copertura antipioggia / specifiche
(mm)
Materiale della cornice di fissaggio / specifiche
(mm)

105.87 €

1 8 giorni 10IP45Larghezza 250 x altezza 250FerroPiastra in acciaio 2.3PlasticaPiastra in acciaio 1.6

181.62 €

1 8 giorni 10IP45Larghezza 250 x altezza 250Piastra in acciaioPiastra in acciaio 2.3PolipropilenePiastra in acciaio 1.6

272.99 €

1 8 giorni 10IP45Larghezza 250 x altezza 250EN 1.4301 Equiv. 1.5EN 1.4301 Equiv. 1.5PolipropileneEN 1.4301 Equiv. 1.5

428.05 €

1 8 giorni 10IP55Larghezza 250 x altezza 250EN 1.4301 Equiv. 1.5EN 1.4301 Equiv. 1.5PolipropileneEN 1.4301 Equiv. 1.5

143.23 €

1 8 giorni 10IP45Larghezza 250 x altezza 250Acciaio inoxAcciaio inox 1.5PlasticaAcciaio inox 1.5

160.18 €

1 8 giorni 10IP45Larghezza 500 x altezza 250Acciaio inoxPiastra in acciaio con zincatura elettrica 1.6PlasticaPiastra in acciaio 1.6

340.94 €

1 8 giorni 10IP45Larghezza 500 x altezza 250FerroAcciaio inox 1.5PlasticaAcciaio inox 1.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico