• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo schermato serie E06A

Tubo schermato serie E06A
  • Sconto volumi elevati
Wiring protection material that combines shielding characteristics.

[Features]
No need to worry about short-circuits from an insulation structure that does not expose aluminum foil from the face or stitch by heat fusion processing.
Aluminum foil allows for an excellent shielding effect.
The use of Velcro makes repeat opening and closing / attachment and detachment easy.
Reliable grounding via the use of a flat-braided wire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E06A020
E06A030
E06A040
E06A050
E06A070
E06A100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)

376.01 €

1 Disponibile 6 giorni -φ20

381.62 €

1 Disponibile 8 giorni 10φ30

437.37 €

1 Disponibile 6 giorni -φ40

469.55 €

1 6 giorni 10φ50

528.57 €

1 8 giorni 10φ70

501.92 €

1 10 giorni 10φ100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Cerniera Shield compatible Disponibile Overall Length(m) 25
Color Nero Tool used N/A Materiale Foglio in alluminio, PVC

Supporto tecnico