Cornici in alluminio con finestra di osservazione, tipo AMY, IP155

Cornici in alluminio con finestra di osservazione, tipo AMY, IP155
Can be used for instrument view windows for AMY reception panels, cubicles, distribution boards, etc.

[Features]
· Installation is extremely simple.
· An aluminum window frame is inserted into the hole on the surface of the panel and a retention frame can be mounted on the back using screws.
· For use in certified cubicles (wire reinforced glass type).
· Can be used outdoors because of waterproof structure (IP55).
· Anodization, excellent corrosion resistance, and a beautiful finish enhances the quality of the products.
· We also accept orders for products which incorporate UV reducing film.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMY-80AT
AMY-80KT
AMY-120AT
AMY-120KT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni effettive del vetro
(mm)
Materiale/trattamenti superficie

221.33 €

1 8 giorni 10φ80Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato

221.33 €

1 8 giorni 10φ80Lega di alluminio, vetro temprato

226.48 €

1 8 giorni 10φ120Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato

226.48 €

1 8 giorni 10φ120Lega di alluminio, vetro temprato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore IP55

Supporto tecnico