Supporto per interruttore di tipo scorrevole (per interruttori di linea CA)

Supporto per interruttore di tipo scorrevole (per interruttori di linea CA)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BDM-B-500

Marca: SHINOHARA ELECTRIC

Prezzo: 134.73

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BDM-B-500

Codice componente
BDM-B-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

134.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza x altezza x lunghezza(mm) 110 x (275–500) x 170 Materiale/trattamenti superficie Piastra di acciaio, finitura cromata trivalente, spessore di 2.3mm

Si trova sulla pagina di Supporto per interruttore di tipo scorrevole (per interruttori di linea CA), il codice articolo è il seguente: BDM-B-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BDM-B-500.

Supporto tecnico