Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G2-15BF |
G2-15BF-AS |
G2-15BFS |
G2-20BF |
G2-20BF-AS |
G2-20BFS |
G2-30BF |
G2-30BF-AS |
G2-30BFP2S |
G2-30BFS |
G2-45BF |
G2-45BF-AS |
G2-45BFS |
G2-2015BF |
G2-2015BF-AS |
G2-2015BFS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Materiale/trattamenti superficie | Materiale della griglia di ventilazione / specifiche (mm) | Materiale della copertura antipioggia / specifiche (mm) | Materiale della cornice di fissaggio / specifiche (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 200 x altezza 250 | Piastra in acciaio | Piastra in acciaio 2.3 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
537.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
263.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 200 x altezza 250 | Piastra in acciaio | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
149.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | Larghezza 250 x altezza 250 | Piastra in acciaio | Piastra in acciaio 2.3 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
574.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
318.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 250 x altezza 250 | Piastra in acciaio | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
221.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 350 x altezza 250 | Piastra in acciaio | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 2.3 | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
713.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Larghezza 350 x altezza 250 | Acciaio inox | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | |
355.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 350 x altezza 250 | EN 1.4301 Equiv. 1.5 | EN 1.4301 Equiv. 1.5 | Polipropilene | EN 1.4301 Equiv. 1.5 | ||
418.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 350 x altezza 250 | Piastra in acciaio | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
291.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 500 x altezza 250 | Piastra in acciaio | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 1.6 | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
713.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 500 x altezza 250 | Acciaio inox | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
418.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 500 x altezza 250 | Piastra in acciaio | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
149.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 250 x altezza 200 | Piastra in acciaio | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 2.3 | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
638.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 250 x altezza 200 | Acciaio inox | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
291.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | Larghezza 250 x altezza 200 | Piastra in acciaio | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio con zincatura elettrica 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 |
Loading...
Standard | IP45 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Materiale/trattamenti superficie
Materiale della griglia di ventilazione / specifiche(mm)
Materiale della copertura antipioggia / specifiche(mm)
Materiale della cornice di fissaggio / specifiche(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali