• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo corrugato (in bobina)

Tubo corrugato (in bobina)
  • Sconto volumi elevati
A slit is provided for easy storage. Made of lightweight, flame-retardant polypropylene.

[Features]
· A slit has been added for easy wire housing.
· Cutting can be done easily using a knife, etc.
· Lightweight, superior shock resistance, and excellent strength of stability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KCTN-05L
KCTN-07L
KCTN-10L
KCTN-13L
KCTN-15L
KCTN-19L
KCTN-22L
KCTN-25L
KCTN-28L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(m)
Diametro nominale tubo (diametro interno) φ
(mm)

236.57 €

1 Disponibile 6 giorni -5005

267.10 €

1 Disponibile 10 giorni 105007

305.25 €

1 Disponibile 10 giorni 1040010

198.41 €

1 Disponibile 10 giorni 1020013

213.67 €

1 Disponibile 11 giorni 1020015

152.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1010019

170.94 €

1 Disponibile 10 giorni 1010022

193.83 €

1 Disponibile 10 giorni 1010025

219.78 €

1 Disponibile 6 giorni -10028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Polipropilene ritardante di fiamma

Supporto tecnico