Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSL-10 |
KSL-15 |
KSL-20 |
KSL-25 |
KSL-30 |
KSL-35 |
KSL-40 |
KSL-50 |
KSL-70 |
KSL-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (mm) | Overall Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137.37 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | φ10 | 50 | |
146.52 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | φ15 | 50 | |
155.67 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | φ20 | 50 | |
164.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ25 | 50 | |
178.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | φ30 | 50 | |
187.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | φ35 | 50 | |
192.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ40 | 50 | |
233.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | φ50 | 50 | |
132.79 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | φ70 | 25 | |
151.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | φ100 | 25 |
Loading...
Fixing Method | Cerniera | Shield compatible | N/A | Application/special functions | Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Color | Nero | Tool used | Disponibile | Materiale | Cloruro di vinile ignifugo con tela in poliestere |
Nota | L’uso di un cursore apposito (acquistabile separatamente) può facilitare il fissaggio e la rimozione |
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(mm)
Overall Length(m)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali