Tubo di protezione dal rumore con Chiusura a strappo

Tubo di protezione dal rumore con Chiusura a strappo
  • Sconto volumi elevati
Hook-and-loop can reduce noise while also handily protecting wire bonding

[Features]
· Integrated type which has achieved a drastic savings in labor with regard to attachment work compared to conventional two-piece card holders.
Use after cutting along the welding as desired.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KAT-20
KAT-25
KAT-30
KAT-40
KAT-50
KAT-70
KAT-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal Diameter
(mm)

247.25 €

1 Disponibile 6 giorni φ20

258.70 €

1 Disponibile 5 giorni φ25

293.04 €

1 Disponibile 6 giorni φ30

354.86 €

1 Disponibile 5 giorni φ40

375.46 €

1 Disponibile 6 giorni φ50

473.90 €

1 Disponibile 9 giorni φ70

592.95 €

1 9 giorni φ100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Nastro di velcro Shield compatible Disponibile Application/special functions Ritardante di fiamma
Overall Length(m) 25 Color Nero Tool used N/A
Materiale Cloruro di vinile flessibile ritardante di fiamma

Supporto tecnico